Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Appui (cliquets) | Propriétés des matériaux | Nombre de dents | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 270 | - | 1/2" (12,5 mm) | Placage au chrome | 60 | - | |
71.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3122 | 3/8" | - | 60 | 200 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 127 | - | 1/4" (6,3 mm) | Placage au chrome | 40 | - | |
158.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3122 | 1/2" | - | - | 600 | |
93.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3122 | - | - | 60 | 270 | |
98.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 270 | DIN 3122 | 1/2" | - | 60 | - | |
114.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3122 | 3/8" | - | - | 185 | |
107.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3122 | 1/2" | - | - | 270 | |
125.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 270 | DIN 3122 | 1/2" | - | - | - | |
58.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 270 | DIN 3122 | 1/2" | - | 72 | - | |
89.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 282 | DIN 3122 | 1/2" | - | 72 | - | |
100.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 350 | DIN 3122 | 1/2" | - | - | - | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 129 | DIN 3122 | 1/4" | - | 72 | - | |
67.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 129 | DIN 3122 | 1/4" | - | - | - | |
230.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3122 | 1" | - | - | - | |
316.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 720 | DIN 3122 | 1" | - | 72 | - | |
83.01 € | 1 | Disponible | 42 jours | 200 | DIN 3122 | 3/8" | - | - | - | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | DIN 3122 | 3/8" | - | 72 | - | |
102.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 282 | DIN 3122 | 3/8" | - | 72 | - | |
191.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 620 | DIN 3122 | 3/4" | - | - | - | |
125.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 510 | DIN 3122 | 3/4" | - | - | - | |
186.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 620 | DIN 3122 | 3/4" | - | 72 | - | |
367.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 910 | - | - | - | - | - | |
382.45 € | 1 | Disponible | 11 jours | 910 | - | - | - | - | - | |
323.28 € | 1 | Disponible | 43 jours | 910 | - | - | - | - | - | |
371.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 910 | - | - | - | - | - | |
279.45 € | 1 | Disponible | 11 jours | 620 | - | - | - | - | - | |
283.83 € | 1 | Disponible | 43 jours | 620 | - | - | - | - | - | |
273.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 620 | - | - | - | - | - | |
252.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 620 | - | - | - | - | - | |
273.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 620 | - | - | - | - | - | |
290.41 € | 1 | Disponible | 43 jours | 620 | - | - | - | - | - | |
356.16 € | 1 | Disponible | 43 jours | 910 | - | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Type de produit | Cliquet avant/arrière |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Appui (cliquets)
Propriétés des matériaux
Nombre de dents
Taille du produit (largeur)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles