Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6174580 |
6174660 |
6174740 |
6174820 |
6656650 |
6656730 |
6656810 |
6666610 |
6666880 |
6666960 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tourne-vis | Longueur max. (mm) | Taille (tournevis) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 1 | 11 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 2 | 12 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 3 | 12 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 28 | PH 4 | 14 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | PH 2 | 77 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | PH 3 | 92 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | PH 4 | 106 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 3/8" (10 mm) | 55 | PH 1 | 41 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 3/8" (10 mm) | 55 | PH 2 | 52 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 3/8" (10 mm) | 55 | PH 3 | 70 |
Loading...
Norme DIN | DIN 3120 | Appui | Phillips | Matériau | Acier spécial |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Type de produit | Embout de tournevis |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tourne-vis
Longueur max.(mm)
Taille (tournevis)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles