Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1871641 |
6143430 |
6170160 |
6180120 |
6194930 |
6195150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Appui | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 | Disponible | 43 jours | 292 | - | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 292 | DIN 3122 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 | DIN 3122 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | |
125.63 € | 1 | Disponible | 43 jours | 700 | DIN 3122 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Manche en T |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Appui
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles