Pièce de connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6144670
6170830
6180710
6524150
6524230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Appui Matériau

7.93 €

1 Disponible 3 jours ----

7.40 €

1 Disponible 3 jours 19.8DIN 31221/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadium

38.75 €

1 Disponible 3 jours 67.5DIN 3122-Acier au chrome-vanadium

40.89 €

1 Disponible 12 jours 35DIN 74271/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)Acier

32.29 €

1 Disponible 11 jours 25DIN 74271/4" (6,3 mm)Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Pièce de connecteur

Assistance technique