Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6236360
Overall Length(mm) | 180 | Tourne-vis | 3/8" (10 mm) | Matériau | Acier au chrome-vanadium |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Longueur max.(mm) | 180 | Type de produit | Poignée à coude |
Poids(g) | 153 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à coude, le numéro d'article est le suivant: 6236360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6236360.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles