Agrandisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1531220
6263410
6278280
6650020
6671530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Matériau Propriétés des matériaux Longueur max.
(mm)
Poids
(g)

1,029.01 €

1 Disponible 11 jours 931 1/2"Acier spécial-933600.0

29.05 €

1 Disponible 11 jours 333/8" (10 mm)Acier spécial-3361

38.75 €

1 Disponible 11 jours 603/4" (20 mm)Acier au chrome-vanadiumPlacage au chrome60337

24.60 €

1 Disponible 42 jours 441/2" (12,5 mm)Acier spécial-44146

37.67 €

1 Disponible 37 jours -3/4" (20 mm)Acier spécial-65445

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Agrandisseur

Assistance technique