Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1640895 |
1640909 |
6162140 |
6171560 |
6171640 |
6174310 |
6656060 |
6656220 |
6656490 |
6656570 |
6666100 |
6666290 |
6666370 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Tourne-vis | Longueur max. (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1.2 | 6.5 | 3/8" (10 mm) | 55 | 39 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 2 | 12 | 3/8" (10 mm) | 55 | 83 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 2.5 | 14 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | 138 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | 0.8 | 4 | 1/4" (6,3 mm) | 28 | 11 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1 | 5.5 | 1/4" (6,3 mm) | 28 | 12 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1.6 | 8 | 1/4" (6,3 mm) | 28 | 12 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 1.2 | 8 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | 80 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | 2 | 12 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | 110 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 2.5 | 16 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | 190 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 2.5 | 18 | 1/2" (12,5 mm) | 60 | 193 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1 | 5.5 | 3/8" (10 mm) | 55 | 40 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1.2 | 8 | 3/8" (10 mm) | 55 | 54 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1.6 | 10 | 3/8" (10 mm) | 55 | 72 |
Loading...
Norme DIN | DIN 3120 | Appui | Logement | Matériau | Acier spécial |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Type de produit | Embout de tournevis |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Épaisseur de lame(mm)
Largeur de lame(mm)
Tourne-vis
Longueur max.(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles