Embouts TORX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6145720
6147420
6187640
6187720
6187800
6187990
6193880
6193960
6194180
6194420
6194500
6195070
6250270
6250350
6250430
6250510
6250780
6250860
6250940
6251080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Longueur max.
(mm)
Taille (tournevis) Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

15.96 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M89.4256

17.01 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M1212.959

13.83 €

1 Disponible 3 jours 251/4" (6,3 mm)25M44.739

14.89 €

1 Disponible 11 jours 251/4" (6,3 mm)25M55.7410

13.83 €

1 Disponible 11 jours 251/4" (6,3 mm)25M66.1611

14.89 €

1 Disponible 11 jours 251/4" (6,3 mm)25-7.5214

13.83 €

1 Disponible 11 jours 251/4" (6,3 mm)25M33.868

13.83 €

1 Disponible 11 jours 251/4" (6,3 mm)25M89.4218

15.96 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38-10.0855

17.01 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M1214.7662

17.01 €

1 Disponible 11 jours -1/2" (12,5 mm)40M1416.778

24.60 €

1 Disponible 11 jours 41.51/2" (12,5 mm)41.5-22.16116

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28M44.7325

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28M55.7425

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28M66.1625

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28-7.5227

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28M89.4229

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28-10.0830

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28M1011.1732

17.01 €

1 Disponible 11 jours -3/8" (10 mm)28M1212.935

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3120 Appui TORX Matériau Acier au chrome-vanadium
Propriétés des matériaux Placage au chrome Type de produit Morceaux

Assistance technique