Embout TORX Kraft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6223110
6223380
6223460
6223540
6223620
6223700
6223890
6265030
6265110
6265380
6265460
6265540
6265620
6265700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Longueur max.
(mm)
Taille (tournevis) Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

15.96 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M89.4284

15.96 €

1 Disponible 12 jours 381/2" (12,5 mm)38M1011.1785

15.96 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M1212.986

15.96 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M1214.7688

17.01 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M1416.787

15.96 €

1 Disponible 11 jours 381/2" (12,5 mm)38M1618.45140

17.01 €

1 Disponible 12 jours -1/2" (12,5 mm)45-22.16137

17.01 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32M44.7342

12.73 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32M55.7444

12.73 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32M66.1644

12.73 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32-7.5248

12.73 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32M89.4248

14.89 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32M1011.1747

14.89 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)32M1212.946

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3121 Appui TORX Matériau Acier spécial
Type de produit Morceau Kraft

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique