Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1449591 |
1449850 |
1449877 |
1449893 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille (tournevis) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier au chrome-vanadium | - | M10 | 180 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier | Placage au chrome | M6 | 95 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier au chrome-vanadium | - | M8 | 97 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 43 jours | Acier au chrome-vanadium | - | M14 | 190 |
Loading...
Overall Length(mm) | 100 | Norme DIN | DIN 3120 | Appui | Prise femelle TA |
---|---|---|---|---|---|
Tourne-vis | 1/2" (12,5 mm) | Longueur max.(mm) | 100 | Type de produit | Embout de tournevis |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille (tournevis)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles