Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tourne-vis | Longueur max. (mm) | Taille (tournevis) | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 20 | 3.86 | 70 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 25 | 4.43 | 70 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 27 | 4.99 | 70 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 30 | 5.52 | 71 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 40 | 6.65 | 70 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 45 | 7.82 | 71 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | T 50 | 8.83 | 99 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 43 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 45 | 7.82 | 66 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 70 | 15.55 | 277 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 15 | 3.27 | 15 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 25 | 4.43 | 15 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 27 | 4.99 | 15 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 43 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 30 | 5.52 | 15 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 33.5 | 1/4" (6,3 mm) | 33.5 | T 40 | 6.65 | 25 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 30 | 5.52 | 96 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 40 | 6.65 | 96 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 20 | 3.86 | 76 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 25 | 4.43 | 75 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 27 | 4.99 | 76 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 45 | 7.82 | 98 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 30 | 5.52 | 75 | |
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 45 | 7.82 | 77 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 55 | 11.22 | 107 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 60 | 13.25 | 137 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 55 | 11.22 | 151 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 20 | 3.86 | 95 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 25 | 4.43 | 95 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 27 | 4.99 | 96 | |
35.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 1/2" (12,5 mm) | 100 | T 60 | 13.25 | 96 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 8 | 2.31 | 13 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 9 | 2.5 | 13 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 10 | 2.27 | 14 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 30.5 | 1/4" (6,3 mm) | 30.5 | T 15 | 3.27 | 14 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 20 | 3.86 | 75 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 25 | 7.82 | 75 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 27 | 4.99 | 76 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 30 | 3.86 | 76 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 40 | 6.65 | 91 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 45 | 7.82 | 92 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 50 | 8.83 | 105 | |
35.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | 1/2" (12,5 mm) | 55 | T 55 | 11.22 | 133 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 1/2" (12,5 mm) | 56 | T 60 | 13.25 | 182 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 20 | 3.86 | 50 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 25 | 4.43 | 51 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 27 | 4.99 | 51 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 30 | 5.52 | 51 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 40 | 6.65 | 52 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 45 | 7.82 | 53 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 49 | 3/8" (10 mm) | 49 | T 50 | 8.83 | 70 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 33.5 | 1/4" (6,3 mm) | 33.5 | T 40 | 6.65 | 25 | |
51.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 3/4" (20 mm) | 80 | T 60 | 13.25 | 346 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | 3/4" (20 mm) | 80 | T 70 | 15.55 | 383 | |
53.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | 3/4" (20 mm) | 80 | T 80 | 17.58 | 416 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 3/4" (20 mm) | 80 | T 90 | 19.95 | 455 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 80 | 3/4" (20 mm) | 80 | T 100 | 21.16 | 461 |
Loading...
Norme DIN | DIN 3120 | Appui | Douille TORX | Matériau | Acier spécial |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Type de produit | Embout de tournevis |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tourne-vis
Longueur max.(mm)
Taille (tournevis)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles