Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Tourne-vis | Matériau | Longueur max. (mm) | Embouts à cliquet (pouce) | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3129 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 50 | - | 30 | 256 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | DIN 3129 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 50 | - | 32 | 286 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 81 | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 81 | - | 17 | 200 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 82 | - | 19 | 210 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 43 jours | 82 | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 82 | - | 21 | 230 | |
31.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 82 | - | 22 | 260 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 45 | - | 17 | 400 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 45 | - | 18 | 420 | |
31.21 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 45 | - | 19 | 400 | |
31.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 46 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 46 | - | 22 | 400 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 46 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 46 | - | 24 | 340 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 43 jours | 48 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 48 | - | 27 | 400 | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 52 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 52 | - | 30 | 400 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 52 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 52 | - | 32 | 400 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 54 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 54 | - | 33 | 400 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 54 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 54 | - | 34 | 400 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 56 | - | 36 | 500 | |
47.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 59 | - | 38 | 500 | |
54.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 59 | - | 41 | 560 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 17 | 560 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 19 | 600 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 22 | 620 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 24 | 620 | |
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 27 | 600 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 30 | 600 | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 32 | 700 | |
71.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 33 | 800 | |
71.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 36 | 800 | |
80.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | DIN 3121 | 3/4" (20 mm) | Acier au chrome-vanadium | 90 | - | 41 | 980 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 55 | - | 22 | 600 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 55 | - | 24 | 600 | |
47.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 55 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 55 | - | 27 | 600 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 57 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 57 | - | 30 | 600 | |
50.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 57 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 57 | - | 32 | 600 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 57 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 57 | - | 33 | 600 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 57 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 57 | - | 34 | 600 | |
58.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 60 | - | 36 | 680 | |
65.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 64 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 64 | - | 38 | 700 | |
65.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 64 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 64 | - | 41 | 700 | |
69.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 64 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 64 | - | 42 | 700 | |
71.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 69 | - | 46 | 700 | |
83.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 72 | - | 50 | 800 | |
87.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 76 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 76 | - | 55 | 800 | |
93.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 82 | - | 60 | 800 | |
142.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 85 | - | 65 | 900 | |
169.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 88 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 88 | - | 70 | 900 | |
180.81 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 92 | - | 75 | 900 | |
202.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 97 | DIN 3129 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 97 | - | 80 | 1000 | |
71.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 22 | 600 | |
71.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 24 | 600 | |
78.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 27 | 600 | |
80.83 € | 1 | Disponible | 43 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 30 | 800 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 32 | 800 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 33 | 800 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 34 | 1000 | |
85.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 36 | 1000 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 38 | 1140 | |
100.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 41 | 1280 | |
125.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | DIN 3121 | 1" (25 mm) | Acier au chrome-vanadium | 100 | - | 46 | 1420 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 38 | DIN 3129 | 1/2" (12,5 mm) | Acier spécial | 38 | - | 10 | 82 |
Loading...
Type de produit | Morceau Kraft |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Tourne-vis
Matériau
Longueur max.(mm)
Embouts à cliquet (pouce)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles