Accessoires pour plateau à instruments/couverts d'embouts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1550756
1812564
1812572
2309106
2309114
6121030
6143270
6143350
6144750
6170910
6173180
6208580
6208740
6208820
6208900
6209040
6209120
6209200
6209390
6225590
6227100
6366570
6626740
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Appui Tourne-vis Matériau Taille du produit (hauteur)
(mm)
Poids
(g)

180.81 €

1 Disponible 13 jours --1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

15.96 €

1 Disponible 3 jours 55DIN 31201/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadium--

17.01 €

1 Disponible 13 jours 97DIN 31201/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadium--

197.24 €

1 Disponible 13 jours 322--1/2" (12,5 mm)-621765

197.24 €

1 Disponible 13 jours 322--1/2" (12,5 mm)-621700

22.47 €

1 Disponible 13 jours 148DIN 31201/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadium--

25.68 €

1 Disponible 3 jours 220DIN 31221/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

42.41 €

1 Disponible 3 jours 395DIN 31221/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

40.89 €

1 Disponible 12 jours -DIN 31231/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

26.91 €

1 Disponible 12 jours 38DIN 31231/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadium--

29.05 €

1 Disponible 13 jours 125DIN 31201/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

5.79 €

1 Disponible 3 jours 157DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

7.93 €

1 Disponible 3 jours 177DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

9.00 €

1 Disponible 12 jours 197DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

11.68 €

1 Disponible 12 jours 246DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

15.96 €

1 Disponible 13 jours 316DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

21.40 €

1 Disponible 3 jours 396DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

32.29 €

1 Disponible 12 jours 495DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

45.67 €

1 Disponible 13 jours 625DIN 900--Acier au chrome-vanadium--

32.29 €

1 Disponible 12 jours 180DIN 31201/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

31.21 €

1 Disponible 40 jours 630---Acier au chrome-vanadium--

33.37 €

1 Disponible 12 jours 250DIN 31201/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

202.72 €

1 Disponible 13 jours --1/2" (12,5 mm)-Acier au chrome-vanadium--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Accessoires pour plateau à instruments/couverts d'embouts

Assistance technique