Rallonge à cliquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1640801
1640828
1888455
1932284
1932292
2697920
6124050
6124130
6129950
6143510
6143780
6170240
6170320
6170400
6171210
6173340
6180200
6180390
6650100
6655250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Appui Matériau

42.41 €

1 Disponible 13 jours 250DIN 31201/2" (12,5 mm)-

37.67 €

1 Disponible 12 jours 125DIN 31201/2" (12,5 mm)-

58.51 €

1 Disponible 3 jours --1/4" (6,3 mm)Acier

27.97 €

1 Disponible 13 jours 55DIN 31201/4" (6,3 mm)-

29.05 €

1 Disponible 40 jours 97DIN 31201/4" (6,3 mm)-

39.83 €

1 Disponible 3 jours 81.5DIN 31201/2" (12,5 mm)Acier au chrome-vanadium

44.59 €

1 Disponible 13 jours 125DIN 31201/2" (12,5 mm)-

45.67 €

1 Disponible 3 jours 250DIN 31201/2" (12,5 mm)-

33.37 €

1 Disponible 3 jours 305DIN 31231/2" (12,5 mm)Acier au chrome-vanadium

18.09 €

1 Disponible 3 jours -DIN 31231/2" (12,5 mm)Acier au chrome-vanadium

19.27 €

1 Disponible 12 jours 76DIN 31231/2" (12,5 mm)Acier au chrome-vanadium

24.60 €

1 Disponible 3 jours 120DIN 31201/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadium

13.83 €

1 Disponible 3 jours 55DIN 31231/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadium

14.89 €

1 Disponible 3 jours 97DIN 31231/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadium

15.96 €

1 Disponible 3 jours 148DIN 31231/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadium

19.27 €

1 Disponible 3 jours 305DIN 31231/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadium

63.07 €

1 Disponible 13 jours 200DIN 3123-Acier au chrome-vanadium

104.88 €

1 Disponible 12 jours 400DIN 31231" (25 mm)Acier au chrome-vanadium

44.59 €

1 Disponible 40 jours 250-1/2" (12,5 mm)Acier

27.97 €

1 Disponible 3 jours 125-1/2" (12,5 mm)Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Rallonge à cliquet

Assistance technique