Embout Kraft à douille TORX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1603124
6197280
6197360
6197440
6197520
6197600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille (tournevis) Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

43.49 €

1 Disponible 3 jours T 457.8278

40.89 €

1 Disponible 3 jours T 305.5275

40.89 €

1 Disponible 3 jours T 406.6577

45.67 €

1 Disponible 12 jours M108.8379

45.67 €

1 Disponible 3 jours M1211.2284

44.59 €

1 Disponible 12 jours M1413.2588

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3121 Appui Douille TORX Tourne-vis 1/2" (12,5 mm)
Matériau Acier spécial Longueur max.(mm) 47 Type de produit Morceau Kraft

Assistance technique