Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Visser (tournevis) | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Normes | Poids (g) | Graduation Nm (Nm) | Précision de lecture (%) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 161 | - | 80 | Rond | DIN EN 60900 | Douille TORX | - | EN 60900 | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | VDE | Poignée outil polyvalente | T 9 | IEC 60900:2004 | - | - | - | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 161 | - | 80 | Rond | DIN EN 60900 | Douille TORX | - | EN 60900 | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | VDE | Poignée outil polyvalente | T 5 | IEC 60900:2004 | - | - | - | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 161 | - | 80 | Rond | DIN EN 60900 | Douille TORX | - | EN 60900 | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | VDE | Poignée outil polyvalente | T 6 | IEC 60900:2004 | - | - | - | - | ||
8.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 130 | - | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 26 | 70 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | T 6 | - | - | - | - | - | ||
8.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 130 | - | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 26 | 70 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | T 7 | - | - | - | - | - | ||
8.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 141 | - | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | T 9 | - | - | - | - | - | ||
50.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 105 | Acier à outils | phosphaté | - | Contrôleur de couple | Atelier | Poignée outil polyvalente|préréglée | 10 IP | - | - | - | - | - | ||
9.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 141 | 4 | 60 | Rond | - | Douille TORX | - | - | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | T 9 | - | 31 | - | - | - | ||
150.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 400-880 | 6 | 150 | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | 150 | - | - | 100 | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente|Poignée poignée|réglable|calibrée | - | - | 229 | 0.4 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | ||
99.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis Torx | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 141 | 4 | 60 | Rond | - | TORX BO | - | - | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 9 | - | 40 | - | - | - | ||
11.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 161 | 4 | 80 | Rond | - | TORX BO | - | - | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 10 | - | 35.2 | - | - | - | ||
12.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 178 | 4 | 80 | Rond | - | TORX BO | - | - | 33 | 98 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 15 | - | 56 | - | - | - | ||
13.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 205 | 5 | 100 | Rond | - | TORX BO | - | - | 37 | 105 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 25 | - | 81.6 | - | - | - | ||
13.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 381 | 4 | 300 | Rond | - | TORX BO | - | - | 26 | 81 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 10 | - | 23 | - | - | - | ||
14.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 398 | 4 | 300 | Rond | - | TORX BO | - | - | 33 | 98 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 15 | - | 23 | - | - | - | ||
14.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 398 | 4.5 | 300 | Rond | - | TORX BO | - | - | 33 | 98 | Acier à outils | alliage|nickelage-chromage mat | - | Tournevis Torx | Atelier | Poignée outil polyvalente | TR 20 | - | 25.4 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Overall length (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Visser (tournevis)
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de poignée(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (hauteur)(mm)
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Normes
Poids(g)
Graduation Nm(Nm)
Précision de lecture(%)
Taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles