Embouts à tête hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2225875
2225883
2225891
2225905
2225913
2225921
2225948
2225964
2225972
2225980
2521539
2521547
2521555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Longueur max.
(mm)
Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

23.55 €

1 Disponible 12 jours 25251335

22.47 €

1 Disponible 12 jours 25251440

23.55 €

1 Disponible 12 jours 26.526.51535

23.55 €

1 Disponible 12 jours 26.526.51630

24.60 €

1 Disponible 12 jours -271730

23.55 €

1 Disponible 12 jours 31311840

20.16 €

1 3 jours 31311930

25.68 €

1 Disponible 12 jours 33332150

24.60 €

1 Disponible 12 jours 33332255

25.68 €

1 Disponible 3 jours 33332460

23.55 €

1 Disponible 12 jours -241040

24.60 €

1 Disponible 12 jours -241140

23.55 €

1 Disponible 12 jours 25251240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3124 Appui Tête hexagonale Matériau Acier au chrome-vanadium
Propriétés des matériaux Placage au chrome Type de produit Morceaux

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique