Adaptateur d'embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1649329
1973312
2320479
2320487
2320495
2327643
2329239
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Appui Matériau Taille de la clé
(mm)

5.79 €

1 Disponible 3 jours ---

7.93 €

1 Disponible 3 jours ---

21.40 €

1 Disponible 12 jours 1/2" (12,5 mm)Acier19

19.27 €

1 Disponible 13 jours 3/8" (10 mm)Acier13

17.01 €

1 Disponible 12 jours 1/4" (6,3 mm)Acier10

17.01 €

1 Disponible 12 jours 5/16" (8 mm)Acier10

15.96 €

1 Disponible 40 jours 1/4" (6,3 mm)Acier10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Adaptateur d'embout

Assistance technique