Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Tourne-vis | Matériau | Propriétés des matériaux | Longueur max. (mm) | Embouts à cliquet (pouce) | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | - | 4 | 9 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | - | 4.5 | 8 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | - | 5 | 11 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | - | 6 | 10 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | - | 7 | 13 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 10 | 117 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 11 | 121 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 12 | 127 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 13 | 98 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 14 | 109 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 15 | 117 | |
30.13 € | 1 | 10 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 16 | 130 | ||
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 77 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 77 | - | 17 | 132 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 82 | - | 18 | 147 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 82 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 82 | - | 19 | 174 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | - | 5.5 | 12 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | 3/16" | - | 10 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | 7/32" | - | 11 | |
9.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | 1/4" | - | 11 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | 9/32" | - | 12 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | - | 6 | 20 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | - | 7 | 24 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | - | 8 | 26 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | - | 9 | 27 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 25 | 13/32" | - | 20 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 1/2" | - | 54 | |
11.76 € | 1 | 3 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 1/4" | - | 17 | ||
12.21 € | 1 | 3 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 3/8" | - | 35 | ||
21.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 3/16" | - | 17 | |
11.76 € | 1 | 3 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 5/16" | - | 24 | ||
27.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 7/16" | - | 43 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 7/32" | - | 19 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 9/32" | - | 24 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 50 | 11/32" | - | 43 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 33 | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 33 | 1" | - | 120 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 5/16" | - | 20 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 3/8" | - | 10 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 13/32" | - | 30 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 31 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 31 | 25/32" | - | 75 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 31 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 31 | 13/16" | - | 80 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 33 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 33 | 15/16" | - | 110 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 1/4" | - | 50 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 9/32" | - | 20 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 11/32" | - | 26 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 7/16" | - | 28 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 28 | 1/2" | - | 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 29 | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 29 | 9/16" | - | 39 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 30 | 19/32" | - | 50 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 30 | 5/8" | - | 48 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 30 | 11/16" | - | 60 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 30 | 3/4" | - | 65 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 32 | 7/8" | - | 90 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 44.5 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 44.5 | - | 36 | 271 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 33 | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 33 | - | 24 | 100 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 33 | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 33 | - | 24 | 100 | |
34.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 82 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 82 | - | 21 | 200 | |
35.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 82 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 82 | - | 22 | 220 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 82 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 82 | - | 24 | 260 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 82 | DIN 3124 | 1/2" (12,5 mm) | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 82 | - | 27 | 280 |
Loading...
Type de produit | Morceaux |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Tourne-vis
Matériau
Propriétés des matériaux
Longueur max.(mm)
Embouts à cliquet (pouce)
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles