Jeu de plateau à instruments/couverts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1550691
1733419
1751239
1815598
1815652
1815660
1815687
1822373
2016257
2016478
2016486
2016494
2016508
2016516
2016532
2075695
2308975
2521563
2545810
2545845
2682877
2682885
2752727
2836009
2836084
6139750
6140090
6156920
6157490
6174150
6181600
6229740
6235470
6238300
6239700
6280180
6280340
6281230
6281310
6626070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Fonction Matériau Propriétés des matériaux Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)

586.29 €

1 Disponible 3 jours 4251/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumétanche et trempé55277-

263.00 €

1 Disponible 12 jours 4751/4" (6,3 mm)Métrique--4077700

104.88 €

1 Disponible 12 jours 165----62-1038

142.01 €

1 Disponible 3 jours 1601/4" (6,3 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu3895-

191.76 €

1 Disponible 12 jours 2001/4" (6,3 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu38120-

186.28 €

1 Disponible 3 jours 2001/4" (6,3 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumPlacage au chrome38120-

349.57 €

1 Disponible 3 jours 2751/4" (6,3 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumétanche et trempé42150-

169.85 €

1 Disponible 11 jours 2001/4" (6,3 mm)---38120-

1,375.32 €

1 Disponible 12 jours 6331/4" (6,3 mm) |3/8" (10 mm) |1/2" (12,5 mm)Métrique--353907600.0

575.33 €

1 Disponible 12 jours 3901/4" (6,3 mm)---35316.51900

695.88 €

1 Disponible 12 jours 3903/8" (10 mm)---35316.53400

509.57 €

1 Disponible 12 jours 3901/2" (12,5 mm)---35316.54700

772.60 €

1 Disponible 12 jours 3903/8" (10 mm)---35316.53200

838.35 €

1 Disponible 43 jours 3901/2" (12,5 mm)---35316.56900.0

218.48 €

1 12 jours 390----35316.51400

459.17 €

1 Disponible 12 jours 3203/8" (10mm) |1/4" (6,3mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumPlacage au chrome55210-

323.28 €

1 Disponible 12 jours 3223/8" (10 mm)Métrique--62-1670

334.24 €

1 Disponible 12 jours 3201/2" (12,5 mm)Métrique--551321700

213.68 €

1 Disponible 3 jours 3201/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55132-

345.20 €

1 Disponible 12 jours 4251/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55277-

465.75 €

1 Disponible 3 jours 4251/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55277-

273.96 €

1 Disponible 3 jours 3203/8" (10 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55132-

575.33 €

1 Disponible 12 jours 472.53/4" (20 mm)-Acier au chrome-vanadium-503909000.0

323.28 €

1 Disponible 3 jours 2001/2" (12,5 mm)---603122800

327.67 €

1 Disponible 3 jours 3671/2" (12,5 mm)Métrique--72316-

437.25 €

1 Disponible 12 jours 4251/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55277-

371.49 €

1 Disponible 12 jours 4251/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55277-

235.60 €

1 Disponible 12 jours 3201/2" (12,5 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumétanche et trempé55210-

476.71 €

1 3 jours ---Acier au chrome-vanadiumétanche et trempé---

389.03 €

1 Disponible 12 jours -1/4" (6,3 mm)-Acier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu---

1,390.67 €

1 Disponible 43 jours 7651" (25 mm)-Acier au chrome-vanadium-10528932.8

290.41 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu---

345.20 €

1 Disponible 3 jours 3203/8" (10 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55210-

338.63 €

1 Disponible 12 jours -3/8" (10 mm)------

338.63 €

1 Disponible 12 jours 3203/8" (10 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu55210-

520.53 €

1 Disponible 3 jours 5253/4" (20 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu73203-

503.00 €

1 Disponible 43 jours 5253/4" (20 mm)MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu73203-

794.51 €

1 Disponible 12 jours 5553/4" (20 mm)-Acier au chrome-vanadium-8023015200.0

893.13 €

1 Disponible 12 jours -3/4" (20 mm)Impérial|MétriqueAcier au chrome-vanadiumchromé|trempé et revenu80230-

360.53 €

1 Disponible 12 jours 1653/8" (10 mm)---62-1830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Jeu de plateau à instruments/couverts

Assistance technique