Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05005655001
Longueur de la lame(mm) | 70 | Épaisseur de lame(mm) | 0.5 | Largeur de lame(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Appui | Logement | Diamètre de la poignée(mm) | 23 | Longueur de poignée(mm) | 80 |
Matériau | Acier inoxydable | Taille du produit (longueur)(mm) | 150 | Type de produit | Testeur secteur |
Tension (max.)(V AC) | 250 | Tension (min.)(V AC) | 150 | Plage(s) de tension(V AC) | 150 - 250 |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur secteur, le numéro d'article est le suivant: 05005655001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05005655001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles