Testeur de batterie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT-501
MS228
MS-229
MS-229 LCD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques du testeur de batterie Type de batterie Compatible avec Charge de courant
(mA)
Affichage (équipement de test) Type d'affichage Alimentation électrique Alimentation électrique (détails) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de lecture (testeurs de batterie) Convient à Poids
(g)

31.07 €

1 Disponible 3 jours -Pile|RechargeableAA|AAA|9 V|Pile bouton|C|D|Piles-LCD|Graphique-Piles AAA incluses (2x)-1352776-1.2 V|1.5 V|3 V|6 V|3.7 V|9 V|12 V-148

11.61 €

1 Disponible 3 jours -BatterieAAA|AA|C|D|9 V|N|Pile bouton-LCD-----43901.5 V|1.55 V|9 V-38

35.36 €

1 Disponible 3 jours y compris Piles alcalines AA Conrad Energy (paquet de 24)Rechargeable|PileAAA|AA|C|D|9 V|N|Pile bouton5 - 40LCD-1 pile bouton LR44 inclus (2x)-22-331331.2 V|1.5 V|3 V|9 V|12 V-85

25.55 €

1 Disponible 3 jours -Rechargeable|PileAAA|AA|C|D|9 V|N|Pile bouton5 - 40LCDLCD1 pile bouton LR44 inclus (2x)2 x LR4422-331331.2 V|1.5 V|3 V|9 V|12 VPiles 1,2 - 12 V/rechargeable85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Testeur de batterie

Assistance technique