Testeur d'installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4546932
4546944
4546971
4546980
4547005
4596184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Norme DIN Type d'affichage Interfaces Indice IP Mémoire Alimentation électrique Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Catégorie de lecture Plage de lecture (VDE) Caractéristiques du testeur VDE Poids
(g)

1,634.24 €

1 Disponible 13 jours 250125-Numérique (LCD)-IP40-Batterie100Testeur électriqueCAT III 500 V|CAT IV 300 VFréquence| Résistance d'isolement|Impédance d'onde|Impédance de boucle|TensionTest RCD/FI1300.0

1,632.55 €

1 Disponible 3 jours --------------

2,228.33 €

1 Disponible 47 jours 250125DIN IEC 60364Numérique (LCD)IRIP40OuiBatterie100Testeur électriqueCAT III 500 V|CAT IV 300 VTension|Fréquence|Résistance d'isolement|Impédance d'onde|Impédance de boucleTest RCD/FI1300.0

2,228.33 €

1 Disponible 3 jours --------------

2,228.33 €

1 Disponible 39 jours 250125DIN IEC 60364Numérique (LCD)IRIP40OuiBatterie100Testeur électriqueCAT III 500 V|CAT IV 300 VTension|Fréquence|Résistance d'isolement|Impédance d'onde|Impédance de boucleTest RCD/FI1300.0

2,470.59 €

1 12 jours 250125DIN IEC 60364Numérique (LCD)IR|Bluetooth®IP40OuiBatterie100Testeur électriqueCAT III 500 V|CAT IV 300 VTension|Fréquence|Résistance d'isolement|Impédance d'onde|Impédance de boucleTest RCD/FI1300.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)

Assistance technique