Fils de test et pinces crocodiles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2157713

Référence pièce
2157713
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

243.27 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir|Vert Compatible avec (détails) Série Fluke 430 Connecteur / Sortie de type B Fiche banane 4 mm
Connecteur / Entrée de type A Fiche banane 4 mm|pinces crocodiles Diamètre du jack(mm) 4 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 1000 Type de produit Fil d'essai de sécurité Catégorie de lecture CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Vous vous trouvez sur la page de Fils de test et pinces crocodiles, le numéro d'article est le suivant: 2157713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2157713.

Assistance technique