Pince plate

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pince plate

Prix unitaire standard:
28.53
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

Spécifications Basiques

  • Isolé
  • Longueur totale(mm)
  • Protection d'isolation 1 000 V
  • Testé VDE
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
28.53

9046350000
Référence pièce : 9046350000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 28.53

Designationrealisation

  • Isolé
  • Longueur totale(mm)
  • Protection d'isolation 1 000 V
  • Testé VDE
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique