Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1018701 |
1018702 |
1081335 |
1622452 |
1622453 |
1622459 |
1622460 |
1627353 |
1627367 |
1627742 |
1627743 |
1628393 |
1628394 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Consommation d'énergie (W) | Nombre max. de bornes de recharge adressables | Electricité de charge (A) | Déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.38 € | 1 | 40 jours | 162 | 90 | 61 | 3 | — | — | Vrai | |||
770.85 € | 1 | 40 jours | 162 | 90 | 61 | 3 | 1 | — | Vrai | |||
304.00 € | 1 | 61 jours | 124 | 128 | 67 | 1 | 1 | — | Non | |||
306.86 € | 1 | 40 jours | 124 | 128 | 64 | 1 | 1 | 63 | Vrai | |||
271.63 € | 1 | 40 jours | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | Vrai | |||
286.32 € | 1 | 40 jours | 124 | 128 | 64 | 1 | 1 | 63 | Non | |||
248.11 € | 1 | 40 jours | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | Non | |||
290.74 € | 1 | 40 jours | 120 | 108 | 34 | 1 | 1 | 63 | Vrai | |||
270.20 € | 1 | 61 jours | 120 | 108 | 34 | 1 | 1 | 63 | Non | |||
269.03 € | 25 | 40 jours | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | Non | |||
289.45 € | 25 | 40 jours | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | Vrai | |||
305.43 € | 1 | 40 jours | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | Vrai | |||
283.34 € | 1 | 33 jours | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | Non |
Loading...
Tension nominale(V) | 240 | Interface de communication | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Consommation d'énergie(W)
Nombre max. de bornes de recharge adressables
Electricité de charge(A)
Déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles