Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tension nominale(V) | 240 | Largeur(mm) | 36 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 70.5 | Consommation d'énergie(W) | 1 | Interface de communication | Non |
Nombre max. de bornes de recharge adressables | 1 | Electricité de charge(A) | 63 | Déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles