Clé coudée PKL BM, métrique, BlackLaser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05027101001
05027102001
05027103001
05027104001
05027105001
05027106001
05027107001
05027108001
05027109001
05027110001
05027111001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur de clé
(mm)
Longueur tige longue
(mm)
Longueur jambe courte
(mm)

1.40 €

10 Disponible 4 jours 901.59014

1.40 €

10 Disponible 4 jours 100210016

1.40 €

10 Disponible 4 jours 1122.511218

1.68 €

10 Disponible 4 jours 126312619

2.01 €

10 Disponible 4 jours 140414025

2.20 €

10 Disponible 4 jours 160516028

2.81 €

10 Disponible 4 jours 180618032

4.53 €

10 Disponible 4 jours 200820036

6.31 €

10 Disponible 4 jours 2191021940

3.65 €

10 Disponible 4 jours 190719034

9.16 €

5 Disponible 4 jours 2481224845

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Modèle Angle droit Testé VDE Non
Longueur d'arbre(mm) Modèle antivol Non Largeur de clé (pouce)
Avec trou Non Tête de balle Oui Isolée Non
Avec chevilles Non

Assistance technique