Clé mixte clé, impériale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05020211001
05020212001
05020213001
05020214001
05020215001
05020216001
05020217001
05020218001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de tête extrémité ouverte
(mm)
Clé largeur douille/bague/cliquet (pouce) Largeur de tête extrémité ouverte
(mm)
Hauteur de tête douille/bague/cliquet
(mm)
Longueur
(mm)
Clé largeur douille/bague/cliquet
(mm)
Largeur de clé à fourche (pouce) Tête largeur douille/bague/cliquet
(mm)

10.73 €

1 Disponible 4 jours 4.55/16 pouce1971455/16 pouce12.5

11.13 €

1 Disponible 4 jours 5197125153/8 pouce15

12.47 €

1 Disponible 4 jours 57/16 pouce24.581357/16 pouce17

13.53 €

1 Disponible 4 jours 51/2 pouce268.51601/2 pouce19

14.73 €

1 Disponible 4 jours 69/16 pouce298.51679/16 pouce20

17.12 €

1 Disponible 4 jours 65/8 pouce35101825/8 pouce23

18.00 €

1 Disponible 4 jours 6.511/16 pouce4011.521011/16 pouce26

21.53 €

1 Disponible 4 jours 7.53/4 pouce4211.52303/4 pouce27.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V non Largeur de clé à fourche(mm) Modèle à faible étincelle non
Testé VDE non Convient pour la barre levier de force non Avec barre levier de force non
Pointage Modèle à cliquet vrai Coudé non

Assistance technique