PPS1 CLE - Clé de serrage

PPS1 CLE - Clé de serrage
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 CLE16
PPS1 CLE20
PPS1 CLE25
PPS1 CLE32
PPS1 CLE40
PPS1 CLE50
PPS1 CLE63
PPS1 CLE80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour raccord Ø
(mm)

13.17 €

1 7 jours 16

13.60 €

1 7 jours 20

14.35 €

1 7 jours 25

15.73 €

1 7 jours 32

18.40 €

1 7 jours 40

21.43 €

1 7 jours 50

25.90 €

1 7 jours 63

29.82 €

1 7 jours 80

Loading...

  1. 1

Assistance technique