Ensemble PS 10 MarSurf

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6910230
6910232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style

2,960.00 €

1 9 jours 2 µm

2,960.00 €

1 7 jours 5 µm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données USB ; MarConnect (RS-232) ; emplacement micro SD pour cartes SD/SDHC jusqu'à 32 Go Longueur de déplacement selon ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Alimentation à large plage 100 à 264 V
Fonction d’étalonnage Dynamique ; Ra, Rz, Rsm Course courte selon ISO/JIS Sélectionnable Principe de mesure Méthode du stylet
Dimensions en mm 160 mm x 77 mm x 50 mm Coupure Ic selon ISO/JIS 0,25 mm ; 0,8 mm ; 2,5 mm ; détection automatique du filtre Autre Verrou/Protégé par mot de passe, date/heure
Durée d'évaluation selon ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm Sonde Sonde dérapée inductive Piles rechargeables Batterie lithium-ion, minimum 1200 mesures
Filtre selon ISO/JIS Filtre de Gauss selon ISO 16610-21 (anciennement ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre lambda s selon DIN EN ISO 3274 (peut être désactivé) Système de protection IP 40 Longueur de déplacement Lt selon ISO/JIS 1,5 mm ; 4,8 mm ; 15 mm ; N x Lc ; variable ; automatique
Unités de mesure métrique/pouces Capacité de stockage Minimum 3900 profils, minimum 500 000 résultats, minimum 1500 enregistrements PDF, extensible à 32 Go avec carte micro SD Nombre n de longueur d'échantillonnage selon ISO/JIS Sélectionnable : 1 à 16
Résolution de profil 8 nm Langues Allemand ; anglais ; français ; italien ; espagnol ; portugais ; néerlandais ; suédois ; russe ; polonais ; tchèque ; japonais ; chinois ; coréen ; hongrois ; turc ; roumain

Assistance technique