La solution complète avec traçage transversal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6910264

Référence pièce
6910264
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,611.43 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de déplacement selon ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Course courte selon ISO/JIS Sélectionnable Principe de mesure Méthode du stylet
Coupure Ic selon ISO/JIS 0,25 mm ; 0,8 mm ; 2,5 mm ; détection automatique du filtre ; variable Sonde Sonde dérapée inductive Filtre selon ISO/JIS Filtre de Gauss selon ISO 16610-21 (anciennement ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre lambda s selon DIN EN ISO 3274 (peut être désactivé)
Nombre n de longueur d'échantillonnage selon ISO/JIS Sélectionnable : 1 à 16 Style 2 µm

Assistance technique