Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWRi-BA

Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWRi-BA
Fonctions :
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/pouce
Fonction VERROU (verrouillage touche)
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
DONNÉES (transmission de données
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4103384
4103384KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

684.00 €

1 15 jours

723.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Sans fil intégré Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) Tige de profondeur Rectangulaire
Catégorie de protection IP IP 67 Le paquet contient batterie ; manuel d'instructions ; boîtier Résolution mm/pouce 0.01 / .0005"
Hauteur de chiffres(mm) 11 Caractéristique de la pièce Distance Plage de mesures 10 - 210
Limite d'erreur (mm)(mm) 0.04 Norme Norme usine Limite d'erreur pouces (texte) .0015"
Plage de mesures pouce 0.4 - 8.3"

Assistance technique