Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWR-VS

Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWR-VS
Fonctions :
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/pouce
Fonction VERROU (verrouillage touche)
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4103083
4103083KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

663.00 €

1 9 jours

690.50 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données USB ; optique RS-232C ; Digimatic Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans Tige de profondeur Rectangulaire
Catégorie de protection IP IP 67 Le paquet contient batterie ; manuel d'instructions ; boîtier Résolution mm/pouce 0.01 / .0005"
Hauteur de chiffres(mm) 8.5 Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur ; diamètre intérieur Plage de mesures 0 - 200
Limite d'erreur (mm)(mm) 0.04 Norme Norme usine Limite d'erreur pouces (texte) .0015"
Plage de mesures pouce 0 - 8"

Assistance technique