Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
En plus: Avec puissant aimant néodyme.
En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
Sleeve: Acier inoxydable.
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3
Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
01895
Longueur totale(mm) | 58 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | Hexagone interne (pouces) | 1/4" | Six pans mâle (pouces) | 1/4" |
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout magnétique 58 mm 1/4", le numéro d'article est le suivant: 01895.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01895.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles