Facilite votre travail: La fonction de recul du manchon permet une vue dégagée sur l'embout en fin de vissage.
Augmente votre sécurité: Grâce au puissant anneau aimanté, même les vis les plus lourdes sont fermement maintenues.
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36800
Longueur totale(mm) | 62 | Type de produit | Porte-embout à dégagement rapide | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Article VDE | Non | Blister | Oui | Hexagone interne (pouces) | 1/4" |
Six pans mâle (pouces) | 1/4" | avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout magnétique MagicFlip Force avec aimant annulaire, 1/4" dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 36800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36800.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles