Facilite votre travail: Ideal pour toutes les applications grâce à son système de verrouillage non magnétique
Augmente votre efficacité: Extrêmement sécurisé, pas de jeu lors du vissage
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32477
Tête hexagonale 1 (pouces) | 1/4" | Longueur totale (mm)(mm) | 60 | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Six pans creux 1 (pouces) | 1/4" | avec batterie | Non | Outil pour l'électricité | Non |
Self service - emballage | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout CentroFix verrouillable mécaniquement 1/4" dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 32477.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32477.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles