Wiha Embout Professional 50 mm Fente 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 50 mm Fente 1/4" E6.3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Normes: DIN ISO 2380-1

Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01790
01791
01792
01793
01795
01796
01798
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de coupe 1
(mm)
Fente 1
(mm)

3.21 €

5 5 jours 0,53

3.21 €

5 5 jours 0,54

3.21 €

5 5 jours 0,63,5

3.21 €

5 5 jours 0,64,5

3.21 €

5 5 jours 0,85,5

3.21 €

5 5 jours 15,5

3.21 €

5 5 jours 1,26,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 50 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique