Wiha Embout Standard TORX® 1/4" C6,3

Wiha Embout Standard TORX® 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01723
01724
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
TORX® 1

3.04 €

10 5 jours T45

3.04 €

10 5 jours T50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 35 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique