Wiha Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm

Wiha Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour les petites vis.

Normes: DIN ISO 2351-3

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40614
40615
40616
40617
40618
40619
40620
40621
40622
40623
40624
40625
40626
40627
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)
Hexagone interne (pouces)

1.77 €

10 5 jours 0,7-

1.77 €

10 5 jours 0,9-

1.77 €

10 5 jours 1,30,05

1.77 €

10 5 jours 1,5-

1.77 €

10 5 jours 2-

1.77 €

10 5 jours 2,5-

1.77 €

10 5 jours 3-

1.77 €

10 5 jours 45/32"

1.77 €

10 5 jours -1/16"

1.77 €

10 5 jours -5/64"

1.77 €

10 5 jours -3/32"

1.77 €

10 5 jours -7/64"

1.77 €

10 5 jours -1/8"

1.77 €

10 5 jours -9/64"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 28 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique