Wiha Jeu d'embouts slim electric Boite de embouts slimBit Fente et Pozidriv

Wiha Jeu d'embouts slim electric Boite de embouts slimBit Fente et Pozidriv

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite l'utilisation: Coffret slimBit compact avec aperçu optimal des empreintes et un accès facile.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBit sont rangés dans un coffret d'embouts astucieux qui offre un aperçu optimal des empreintes de vis. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.

Contrôlé selon CEI 60900.

Composition:

  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Fente 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Coffret slimBit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43157

Référence pièce
43157
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.48 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui Blister Oui
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts slim electric Boite de embouts slimBit Fente et Pozidriv, le numéro d'article est le suivant: 43157.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43157.

Assistance technique