Wiha Douille pour clé à douille 55 mm Six pans mâle 1/4" E6,3

Wiha Douille pour clé à douille 55 mm Six pans mâle 1/4" E6,3

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour maintenir parfaitement les vis.

Normes: DIN 7424

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04508
04509
04510
04511
04513
04514
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Six pans mâle
(mm)

6.91 €

1 5 jours 13

5.55 €

5 5 jours 10

5.28 €

5 5 jours 8

5.28 €

5 5 jours 7

5.28 €

5 5 jours 5.5

5.28 €

5 5 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 55 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique