Wiha Pince coupante diagonale Classic avec DynamicJoint®

Wiha Pince coupante diagonale Classic avec DynamicJoint®

Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.

Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Classic de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses utilisations possibles. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Cette pince précise avec une forme de tête semi-ronde assure en outre une arête de coupe nette.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43304
43332
43337
43455
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de coupe Diamètre max Longueur totale
(Inch)
Longueur totale
(mm)
Libre-service - Emballage

14.92 €

1 5 jours 161.651/2"140Non

15.01 €

1 5 jours 1726 1/2"160Non

16.57 €

1 5 jours 182.37"180Non

16.45 €

1 5 jours 17261/2"160Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique