Wiha Extracteur PicoFinish® ESD

Wiha Extracteur PicoFinish® ESD

Facilite votre travail: Pour retirer les composants bloqués des circuits imprimés.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Idéal pour l'extraction des petits composants sensibles aux décharges électrostatiques.

La difficulté des travaux sur les composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en cas de tensions très faibles. L'extracteur à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrise cette tâche sans aucun problème. Grâce à son manche long et mince, l'extracteur est idéal pour un travail précis et délicat sur les pièces fragiles. La pointe de lame en forme de fourche facilite l'extraction des petits composants. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. L'extracteur ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. L'outil offre en outre une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohms.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43706

Référence pièce
43706
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.08 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 150 Article ESD Oui Certifié VDE Non
Libre-service - Emballage Non avec batterie Non Longueur lame visible(mm) 50
Diamètre du manche(mm) 18 Diamètre de lame ronde(mm) 3.5 Largeur extracteur 3.5
Ouverture d'agrafe 1

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Extracteur PicoFinish® ESD, le numéro d'article est le suivant: 43706.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43706.

Assistance technique