Facilite votre travail: Grand écran LCD avec rétroéclairage pour des mesures faciles à lire.
Augmente votre sécurité: Mesure de courant électrique des câbles sans contacts ouverts.
Facilite l'utilisation: Test simple à une main sans interruption du circuit électrique.
Augmente votre efficacité: Un seul appareil pour tous les tests du quotidien de l'électricien.
Facilite votre travail: La lampe intégrée assure une luminosité optimale.
Augmente la sécurité du processus: Résultats précis grâce à la mesure LPF et TRUE RMS.
Application: Utilisation polyvalente pour diverses activités.
Normes: CAT IV 1.000 V
Lors des interventions, par exemple sur des installations électriques ne pouvant être mises hors tension, les mesures de courant représentent un défi de taille. L'étrier de la pince de courant Wiha permet d'effectuer des mesures sans interrompre le circuit électrique. Sa manipulation est grandement facilitée par la possibilité de test à une main sans contact. Les sondes permettent de réaliser d'autres tests : Mesures de résistance, de fréquence, de capacité et de tension CA et CC. En outre, elle permet de tester les diodes et la continuité d'un circuit. Cette polyvalence augmente concrètement l'efficacité. Les résultats sont affichés immédiatement sur le grand écran LCD avec rétroéclairage et, grâce à la fonction Data hold, conservés après la mesure. Un signal sonore supplémentaire vous indique que le courant circule pendant le test de continuité. Grâce à sa lampe intégrée, la pince ampèremétrique Wiha garantit une luminosité optimale, même dans un environnement mal éclairé. Associées, les fonctions LPF et True RMS augmentent la sécurité des processus de votre test en fournissant des valeurs efficaces sans perturbation. Conformément à la catégorie de mesure CAT IV jusqu'à 1 000 V, la pince de courant offre une sécurité de travail maximale dans les activités d'installation du bâtiment et sur les sources des installations basse tension.
IP40
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45219
Blister | Non | avec batterie | Oui | Longueur totale(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 81 | hauteur(mm) | 43 | Catégorie de mesure | CAT IV 1.000 V |
Degré de protection | IP 40 | Nombre de cellules | 2 | Tension de la batterie(V) | 1.5 |
Poids de la batterie(g) | 8 | Poids total de la batterie dans le produit(g) | 16 | Pile fournie dans l'emballage ? | Oui |
Watt/heure(w/h) | 1.95 | Tension V CA (max) | 1000 | Tension V CA min – max | 0 - 1000 |
Tension V CC (max.) | 1500 | Tension V CC min – max | 0 - 1500 | Capacité de la batterie(mAh) | 1300 |
Capacité de la batterie(Ah) | 1.3 | Fréquence(MHz) | 5 | Lampe de poche intégrée | Oui |
Détection de tension sans contact | Oui | Contrôle de continuité | < 30 Ω | Courant A CC | 400 |
Courant A CA | 400 | Résistance(MΩ) | 40 | Capacité(μF) | 100 |
Valeur efficace réelle | Oui | Mesure max. | Oui | Mesure moy. | Oui |
Rétroéclairage | Oui | Min. measurement | Oui | Conservation des données | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince ampèremétrique jusqu'à 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 45219.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45219.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles