Wiha Clés à fourche doubles, 13 pièces avec support

Wiha Clés à fourche doubles, 13 pièces avec support

Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits exigus grâce à la fourche coudée à 15°.

Application: Pour les travaux d'installation et de montage.

Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les clés à fourche doubles de Wiha, l'utilisateur est capable d'ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier. Avec une fourche coudée à 15°, les clés à fourche doubles conviennent parfaitement pour les travaux dans les endroits exigus. En outre, elles sont parfaitement adaptées au contre-blocage des vis et écrous. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés à fourche doubles se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer.

Selon DIN 3110

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44753

Référence pièce
44753
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.63 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emballé sous blister Non Certifié VDE Non Article ESD Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clés à fourche doubles, 13 pièces avec support, le numéro d'article est le suivant: 44753.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44753.

Assistance technique