Wiha Jeu de clés mixtes à cliquet et à fourche 12 pièces permutables dans un étui

Wiha Jeu de clés mixtes à cliquet et à fourche 12 pièces permutables dans un étui

Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce au cliquet à denture.

Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.

Facilite votre travail: Avec étui pratique pour un rangement clair et un retrait facile.

Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits étroits grâce à la fourche coudée à 15°.

Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
Convient particulièrement pour les travaux aux endroits étroits.

Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les clés à cliquet à anneau et à fourche de Wiha, l'utilisateur peut ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier. L'extrémité avec la fourche est également parfaitement adaptée au contre-blocage des vis et écrous. Avec une fourche coudée à 15°, le côté à fourche convient parfaitement pour les travaux dans les endroits étroits. Même en travaillant avec le cliquet à anneau, grâce à la denture fine de 72 dents, l'utilisateur bénéficie d'un angle de retour court et, grâce au profil 12 pans, d'un confort maximal lorsqu'il travaille dans des espaces confinés. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés mixtes à cliquet et à fourche se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Le jeu comporte les 12 dimensions les plus courantes de 8 à 19 mm, rangées de manière ordonnée dans un étui pratique. L'étui peut être ouvert d'une main pour en extraire la dimension adaptée.À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.

Selon DIN 3113

Composition:

  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 8 mm x 8 mm (44641)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 9 mm x 9 mm (44642)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 10 mm x 10 mm (44644)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 11 mm x 11 mm (44645)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 12 mm x 12 mm (44646)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 13 mm x 13 mm (44647)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 14 mm x 14 mm (44648)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 15 mm x 15 mm (44789)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 16 mm x 16 mm (44649)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 17 mm x 17 mm (44650)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 18 mm x 18 mm (44651)
  • 1x Clé à fourche à cliquet réversible 19 mm x 19 mm (44652)
  • 1x étui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44661

Référence pièce
44661
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emballé sous blister Non Certifié VDE Non Article ESD Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mixtes à cliquet et à fourche 12 pièces permutables dans un étui, le numéro d'article est le suivant: 44661.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44661.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique