Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Application: L'angle de commutation minimal de seulement 5° permet l'utilisation du cliquet d'embout même à l'étroit.
Application: Grâce à une remarquable facilité de marche, la mécanique commute également lorsque d'autres cliquets ne fonctionnent plus, p. ex. lors du montage de meubles.
Application: Cliquet d'embout particulièrement maniable pour de nombreuses applications de vissage.
Design: Exécution matricée, particulièrement robuste.
Design: Mécanique à cliquet à denture fine avec 72 dents.
Design: Avec molette pratique pour le pouce.
Design: Ergonomie maximale grâce à une forme SoftFinish® adaptée spécifique à l'application.
Design: Marche à gauche/à droite commutable via un levier de commutation.
Porte-embout: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 formes C 6,3 et E 6,3.
En plus: La molette pour le pouce facilite le placement, le vissage et dévissage des vis.
Matériel: Acier au chrome-molybdène de qualité supérieure, surface satinée et chromée.
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36931
Longueur totale(mm) | 90 | Blister | Oui | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Six pans mâle (Pouce) | 1/4" | Outillage pour l'électricité | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Cliquet pour embout 90 mm avec roulette pour le pouce Six pans mâle 1/4" sous blister, le numéro d'article est le suivant: 36931.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36931.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles