Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique avec tête courte 9 pcs chromé mat

Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique avec tête courte 9 pcs chromé mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Augmente votre efficacité: Accessibilité améliorée grâce à la taille courte.

Prend soin de votre santé: Diminue le risque de blessure grâce à l'augmentation de l'espace de travail pour la main.

Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.

Application

En plus: L'angle de 95° de la clé augmente l'espace de travail de la main de plus de 30%. Cela permet une diminution des risques de blessures aux bouts des doigts, des articulations moins sollicitées.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

En plus: Le ProStar apporte un gain de place et permet de sortir chaque clé sans bouger les autres.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 1.5 mm (35482)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 2.0 mm (35483)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 2.5 mm (35484)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 3.0 mm (35485)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 4.0 mm (35486)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 5.0 mm (35487)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 6.0 mm (35488)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 8.0 mm (35489)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique avec jambe courte, chromée mate 10.0 mm (35490)
  • 1x étui ProStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35480
35481
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

31.43 €

1 5 jours Non

32.67 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique