Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat

Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Le six pans à tête sphérique permet le vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45454
45455
45456
45457
45458
45459
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)
Poids technique
(g)
Longueur Lame à poignée en T Largeur manche (Manche en T) Diamètre du manche

5.08 €

1 5 jours 336.761508026

5.53 €

1 5 jours 448.311508026

6.63 €

1 5 jours 581.515010032

7.80 €

1 5 jours 697.0015010032

11.00 €

1 5 jours 8162.0020010032

14.72 €

1 5 jours 10249.0020012038

Loading...

  1. 1

Assistance technique